Cabo de conexão
As ranhuras de instalação da parte inferior são projetadas para o tipo de cabo chato de acordo com a especificação ASi. Os cabos devem atender às especificações mostradas na tabela a seguir.
Denominação | Requisito |
|---|---|
Especificação/norma | IEC/EN 62026-2 (AS-Interface) |
Seção transversal do fio | 1.5 mm2, 2.5 mm2 |
Codificação | Pela forma do cabo chato da AS-Interface |
Material do revestimento do cabo | PUR, TPR, EPDM, TPE, borracha |
Designação do condutor | 3G3G-FL 2 x 2.5 (alimentação da unidade básica) 3G3G-FL 2 x 1.5 (alimentação das eletrônicas de controle) |
Informações adicionais