Cable de conexión

Los chaveteros de instalación de la parte inferior han sido concebidos para el tipo de cable plano según la especificación ASi. Los cables deben cumplir con las especificaciones indicadas en la siguiente tabla.

Designación

Requisito

Especificación/norma

IEC/EN 62026-2 (AS-Interface)

Sección del conductor

1.5 mm2, 2.5 mm2

Codificación

Por forma cable plano AS-Interface

Material cubierta del cable

PUR, TPR, EPDM, TPE, goma

Designación conductor

3G3G-FL 2 x 2.5 (alimentación unidad básica)

3G3G-FL 2 x 1.5 (alimentación electrónica de control)