Cavi di collegamento
Le scanalature di installazione della parte inferiore sono concepite per il tipo di cavo piatto secondo la specifica AS-Interface. I cavi devono soddisfare le specifiche riportate nella tabella seguente.
Designazione | Requisito |
|---|---|
Specifica/norma | IEC/EN 62026-2 (AS-Interface) |
Sezione conduttore | 1.5 mm2, 2.5 mm2 |
Codifica | Tramite forma del cavo piatto AS-Interface |
Materiale guaina di protezione cavo | PUR, TPR, EPDM, TPE, gomma |
Designazione conduttore | 3G3G-FL 2 x 2.5 (alimentazione unità base) 3G3G-FL 2 x 1.5 (alimentazione elettronica di comando) |
Ulteriori informazioni