Câbles de raccordement
Les rainures de montage de l'embase sont conçues pour câbles de type plat selon les spécifications AS-Interface. Les câbles doivent être conformes aux spécifications indiquées dans le tableau suivant.
Désignation | Exigence |
|---|---|
Spécification / Norme | IEC/EN 62026- 2 (AS-Interface) |
Section de conducteur | 1.5 mm2, 2.5 mm2 |
Détrompage | Par forme de câble plat AS-Interface |
Matériau de la gaine du câble | PUR, TPR, EPDM, TPE, caoutchouc |
Désignation du conducteur | 3G3G-FL 2 x 2.5 (alimentation appareil de base) 3G3G-FL 2 x 1.5 (alimentation électronique de commande) |
Informations complémentaires