Terminal de alimentação

INFORMAÇÃO

Para cumprir o grau de proteção IP54, ambos os cabos de alimentação devem ser instalados. Ao instalar apenas um cabo, o grau de proteção muda para IP20.

Os terminais de alimentação do ECC-DFC-24-01 são projetados como contatos perfurantes. A instalação de cabos está localizada na parte inferior e os pinos de contato na parte superior.

Função

Alimentação de 24 VCC, cabo chato

Tipo de conexão

Contato perfurante

Esquema de ligação

Atribuição

N.º

Nome

Função

1

GND

Alimentação de 24 VCC da unidade básica

2

LOGIC+

Potencial de referência

3

MDR+

Alimentação de 24 VCC das eletrônicas de controle