Collegamento di alimentazione

NOTA

Per rispettare la classe di protezione IP54 è necessario installare entrambi i cavi di alimentazione. L'installazione di un cavo soltanto modifica la classe di protezione a IP20.

I collegamenti di alimentazione di ECC-DFC-24-01 sono eseguiti come contatti piercing. La conduzione dei cavi si trova nella parte inferiore e le spine di contatto nella parte superiore.

Funzione

Alimentazione 24 V DC, cavo piatto

Tipo di collegamento

Contatto piercing

Schema di collegamento

Assegnazione

N.

Nome

Funzione

1

GND

Alimentazione 24 V DC unità base

2

LOGIC+

Potenziale di riferimento

3

MDR+

Alimentazione 24 V DC elettronica di comando