Raccordement alimentation

REMARQUE

Afin de respecter l'indice de protection IP54, l'installation des deux câbles d'alimentation est nécessaire. En cas d'installation d'un seul câble, l'indice de protection est modifié en IP20.

Les raccordements d'alimentation du contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC-24-01 sont des contacts à perforation. Les câbles cheminent dans l'embase et les contacts à perforation sont logés dans la partie supérieure.

Fonction

Alimentation DC 24 V, câble plat

Mode de raccordement

Contact à perforation

Schéma de branchement

Affectation

n°

Nom

Fonction

1

GND

Alimentation DC 24 V de l'appareil de base

2

LOGIC+

Potentiel de référence

3

MDR+

Alimentation DC 24 V de l'électronique de commande