Conexión de alimentación
AVISO

Para el cumplimiento del grado de protección IP54 se requiere la instalación de ambos cables de alimentación. En la instalación de solo un cable, el grado de protección se modifica a IP20.
Las conexiones de alimentación del ECC-DFC-24-01 están ejecutadas como contactos Piercing. La guía de los cables se encuentra en la parte inferior y los mandriles de contacto en la parte superior.
Función | ||
|---|---|---|
Alimentación de 24 V CC, cable plano |
Tipo de conexión | ||
|---|---|---|
Contacto Piercing |
Esquema de conexiones | ||
|---|---|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
N.° | Nombre | Función |
1 | GND | Alimentación de 24 V CC de la unidad básica |
2 | LOGIC+ | Potencial de referencia |
3 | MDR+ | Alimentación de 24 V CC de la electrónica de control |