Uso da lógica de transporte interna com integração de CLP

Definição

O transportador é conectado a um sistema de rede de nível superior que pode influenciar a lógica de transporte integrada do controle de fieldbus (comandos de interrupção).

PROFINET IO

No PROFINET IO, é possível selecionar entre os tipos de configuração "standard configuration" e "plc configuration".

  • "standard configuration"
  • No tipo "standard configuration", realiza-se a colocação em operação de um transportador com a configuração automática no software de engenharia ECShell. No CLP de nível superior, é possível integrar os controles do fieldbus que devem executar funções de interrupção (por exemplo, acumular).
  • "plc configuration"
  • Na "plc configuration", realiza-se a colocação em operação completa no mestre PROFINET IO. Os endereços IP e os nomes das unidades PROFINET são livremente selecionáveis.

É possível encontrar informações adicionais no manual "Interface PROFINET IO ECC-DFC".

Passos da colocação em operação

"standard configuration"

"plc configuration"

Configuração automática

X

–

Parametrização ECShell

X

–

Integração do mestre de rede

X

X

Configuração da ZPA no mestre de rede

–

X

Parametrização no mestre de rede

–

X

X

etapa de colocação em operação a ser executada

–

etapa de colocação em operação não necessária

EtherNet/IP™/Modbus TCP

  1. Colocação em operação ECShell
    • Configuração automática
    • Parametrização
  2. Integração do mestre de rede