Utilisation de la logique de convoyage interne avec intégration de l'API

Définition

La ligne de convoyage est raccordée à un système de bus amont qui peut influer sur la logique de convoyage intégrée du contrôleur basé sur bus de terrain (instructions d'interruption).

PROFINET IO

Avec PROFINET IO, il est possible de choisir entre les types de configuration "standard configuration" et "plc configuration".

  • "standard configuration"
  • Le mode "standard configuration" permet de procéder à la mise en service d'une ligne de convoyage en mode Autoconfiguration dans le logiciel d'ingénierie ECShell. Intégrer ensuite dans l'API amont les contrôleurs basés sur bus de terrain destinés à l'exécution de fonctions d'interruption (p. ex. accumulation).
  • "plc configuration"
  • Le mode "plc configuration" permet de procéder à la mise en service complète dans le maître PROFINET IO. Les adresses IP et noms d'appareil PROFINET peuvent être librement choisis.

Pour plus d'informations, consulter le manuel Interface PROFINET IO ECC-DFC.

Étapes de mise en service

"standard configuration"

"plc configuration"

Autoconfiguration

X

–

Paramétrage avec ECShell

X

–

Intégration du maître bus

X

X

Configuration de la fonction ZPA dans le maître bus

–

X

Paramétrage dans le maître bus

–

X

X

Étape de mise en service à exécuter

–

Étape de mise en service non nécessaire

EtherNet / IP™ / Modbus TCP

  1. Mise en service avec ECShell
    • Autoconfiguration
    • Paramétrage
  2. Intégration du maître bus