Utilizzo della logica di trasporto interna con integrazione PLC

Definizione

Il percorso di trasporto è collegato a un sistema bus sovraordinato che può influenzare la logica di trasporto integrata del controllo bus di campo (comandi interrupt).

PROFINET IO

Nel PROFINET IO è possibile scegliere tra i modi di configurazione "standard configuration" e "plc configuration".

  • "standard configuration"
  • Nella "standard configuration" la messa in servizio del percorso di trasporto viene effettuata con l'autoconfigurazione nel software di ingegnerizzazione ECShell. Successivamente, nel PLC sovraordinato vengono integrati i controlli bus di campo che devono eseguire le funzioni di interrupt (ad es. accumulo).
  • "plc configuration"
  • Nella "plc configuration" la completa messa in servizio viene effettuata nel master PROFINET IO. Gli indirizzi IP e i nomi dei dispositivi PROFINET possono essere definiti dall'utente.

Per ulteriori informazioni consultare il manuale "Interfaccia PROFINET IO ECC-DFC".

Fasi di messa in servizio

"standard configuration"

"plc configuration"

Autoconfigurazione

X

–

Parametrizzazione ECShell

X

–

Integrazione master bus

X

X

Configurazione dello ZPA nel master bus

–

X

Parametrizzazione nel master bus

–

X

X

fase di messa in servizio da effettuare

–

fase di messa in servizio non necessaria

EtherNet/IP™/Modbus TCP

  1. Messa in servizio ECShell
    • Autoconfigurazione
    • Parametrizzazione
  2. Integrazione master bus