Uso de la lógica de transporte interna con integración PLC

Definición

El transportador está conectado con un sistema de bus de nivel superior que puede influir en la lógica de transporte del control de bus de campo (comandos Interrupt).

PROFINET IO

En PROFINET IO puede elegir entre los tipos de configuración "standard configuration" y "plc configuration".

  • "standard configuration"
  • En la "standard configuration" se realiza la puesta en marcha de un transportador con la autoconfiguración en el software de ingeniería ECShell. En el PLC de jerarquía superior se integran a continuación los controles de bus de campo que deban ejecutar funciones Interrupt (p. ej., acumulación).
  • "plc configuration"
  • En la "plc configuration", la puesta en marcha completa se realiza en el maestro PROFINET-IO. Las direcciones IP y los nombres de unidad PROFINET se pueden elegir libremente.

Encontrará más información en el manual "Interfaz PROFINET-IO ECC-DFC".

Pasos de la puesta en marcha

"standard configuration"

"plc configuration"

Autoconfiguración

X

–

Parametrización ECShell

X

–

Integración de maestro de bus

X

X

Configuración de ZPA en el maestro de bus

–

X

Parametrización de maestro de bus

–

X

X

Paso de puesta en marcha a ejecutar

–

Paso de puesta en marcha no necesario

EtherNet/IP™/Modbus TCP

  1. Puesta en marcha de ECShell
    • Autoconfiguración
    • Parametrización
  2. Integración de maestro de bus