Modo incêndio

A figura a seguir mostra a estrutura do circuito de controle no PIN2 se o modo incêndio tiver sido parametrizado. Uma descrição da função pode ser encontrada no capítulo Modo incêndio.

[1]

Sensor da zona (PIN4)

[2]

Distribuidor Y para as conexões do sensor (para ver esquema de ligação, consultar capítulo Esquema de ligação Distribuidor Y)

[3]

Circuito de conexão do modo incêndio (projetado para ser à prova de ruptura de fio)

[4]

Chave, ativação do modo incêndio

[5]

Fonte de alimentação, circuito de conexão do modo incêndio