Modo de incendio

La imagen siguiente muestra la estructura del circuito de control en PIN2 cuando se ha parametrizado el modo de incendio. Encontrará una descripción de la función en el capítulo Modo de incendio.

[1]

Sensor de zona (PIN4)

[2]

Distribuidor en Y para las conexiones de sensor (esquema de conexiones, véase el capítulo Esquema de conexiones de distribuidor en Y)

[3]

Circuito del modo de incendio (realizado a prueba de roturas)

[4]

Interruptor, activación del modo de incendio

[5]

Fuente de alimentación, circuito de modo de incendio