Mode incendie
L'illustration suivante présente la structure d'un circuit de commande raccordé sur PIN2, lorsque le mode incendie a été paramétré. La description de cette fonction figure au chapitre Mode incendie.
[1] | Capteur de zone (PIN4) |
[2] | Répartiteur en Y pour les raccordements des capteurs (schéma de branchement, voir chapitre Schéma de branchement du répartiteur en Y |
[3] | Circuit du mode incendie (en exécution avec protection contre la rupture de liaison) |
[4] | Interrupteur, activation du mode incendie |
[5] | Alimentation, circuit du mode incendie |