Carga admissível dos rolos

Diâmetro

Comprimento de fixação (BF) em mm

300

400

500

600

700

800

Capacidade de carga em kg

50 mm

80

70

60

55

50

45

Diâmetro

Comprimento de fixação (BF) em mm

900

1000

1100

1200

1300

1500

Capacidade de carga em kg

50 mm

40

35

25

17

12

7

As cargas permitidas especificadas referem-se à carga pontual e não à carga superficial, pois a carga pontual é o caso mais crítico. A deflexão máxima do tubo não deve exceder 0.55 mm, caso contrário os rolamentos de esferas serão danificados.