Portata ammessa dei rulli

Diametro

Lunghezza di bloccaggio (BF) in mm

300

400

500

600

700

800

Portata in kg

50 mm

80

70

60

55

50

45

Diametro

Lunghezza di bloccaggio (BF) in mm

900

1000

1100

1200

1300

1500

Portata in kg

50 mm

40

35

25

17

12

7

I carichi di lavoro ammessi menzionati, si riferiscono al carico concentrato in un punto e non al carico ad ampia superficie, perché il carico concentrato in un punto rappresenta il caso più critico. La massima inflessione del tubo non deve superare 0.55 mm perché in caso contrario si danneggiano i cuscinetti.