Altitude de instalação

Devido à menor densidade do ar em grandes altitudes de instalação, a dissipação de calor na superfície dos motores e redutores diminui. Os dados nominais indicados no catálogo aplicam-se a uma altitude de instalação de até 1000 m acima do nível do mar (altitude normal). Em altitudes de instalação > 1000 m acima do nível do mar, isso deve ser considerado no planejamento de projeto de redutores e motorredutores.