Altitudine d'installazione

A causa della minore densità dell'aria nelle grandi altitudini d'installazione, diminuisce lo smaltimento del calore sulla superficie di motori e riduttori. I dati di dimensionamento indicati nel catalogo sono validi per un'altitudine d'installazione fino a massimo 1000 m s.l.m. (sul livello del mare). Per le altitudini d'installazione > 1000 m s.l.m., ciò deve essere considerato durante la progettazione di riduttori e motoriduttori.