Altitude d'utilisation
À haute altitude, la dissipation de la chaleur à la surface des moteurs et réducteurs est moins efficace en raison de la plus faible densité de l'air. Les caractéristiques nominales indiquées dans ce catalogue sont valables pour une altitude d'implantation jusqu'à maximum 1000 m au-dessus du niveau de la mer. Pour des altitudes d'implantation de plus de 1000 m au-dessus du niveau de la mer, merci d'en tenir compte lors de l'étude et configuration des réducteurs et motoréducteurs.