Altitud de la instalación

Dada la menor densidad del aire en altitudes de instalación elevadas, la disipación de calor en la superficie de motores y reductores se ve disminuida. Los datos de medición indicados en el catálogo son válidos para una altura de instalación de hasta 1000 m sobre el nivel del mar. Con altitudes de instalación > 1000 m sobre el nivel del mar, debe tenerse en cuenta en la planificación de proyecto de reductores y motorreductores.