Conexión del motor

El controlador del bus de campo ECC-DFC-24-0B incorpora un conector JST.

Función

Fases del motor, encoder Hall, control del freno

Tipo de conexión

JSY, 9 pines, hembra

Esquema de conexiones

Asignación

N.°

Nombre

Función

1

GND

Tierra central

2

V_Hall

Tensión de alimentación sensor efecto Hall

3

U

Salida fase del motor U

4

V

Salida fase del motor V

5

W

Salida fase del motor W

6

Hall_A

Señal A encoder Hall (fase del motor U)

7

Hall_B

Señal B encoder Hall (fase del motor V)

8

Hall_C

Señal C encoder Hall (fase del motor W)

9

L_B

Alimentación freno de mantenimiento electromecánico (conectado)