Raccordement moteur

Le contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC-24-0B est équipé d'un connecteur JST.

Fonction

Phases moteur, codeur à effet Hall, commande de frein

Mode de raccordement

JST, 9 pôles, femelle

Schéma de branchement

Affectation

n°

Nom

Fonction

1

GND

Masse centrale

2

V_Hall

Alimentation en tension du capteur à effet Hall

3

U

Sortie phase moteur U

4

V

Sortie phase moteur V

5

W

Sortie phase moteur W

6

Hall_A

Codeur à effet Hall, signal A (phase moteur U)

7

Hall_B

Codeur à effet Hall, signal B (phase moteur V)

8

Hall_C

Codeur à effet Hall, signal C (phase moteur W)

9

L_B

Alimentation du frein de parking électromécanique (activée)