Conexão do motor
O controle de fieldbus ECC-DFC-24-0B está equipado com um conector JST.
Função | ||
|---|---|---|
Fases do motor, encoder Hall, sistema de controle do freio |
Tipo de conexão | ||
|---|---|---|
JST, 9 pinos, fêmea |
Esquema de ligação | ||
|---|---|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
N.º | Nome | Função |
1 | GND | Peso central |
2 | V_Hall | Fonte de alimentação do sensor de efeito Hall |
3 | U | Saída, fase do motor U |
4 | V | Saída, fase do motor V |
5 | W | Saída, fase do motor W |
6 | Hall_A | Encoder Hall, sinal A (fase do motor U) |
7 | Hall_B | Encoder Hall, sinal B (fase de motor V) |
8 | Hall_C | Encoder Hall, sinal C (fase de motor W) |
9 | L_B | Alimentação do freio de retenção eletromecânico (conectado) |