Vista general de conexiones ECC-DFC-24-0B
El control de bus de campo ECC-DFC-24-0B cuenta con 7 conexiones eléctricas. La siguiente imagen muestra una vista general de las conexiones:

[1] | Conexión del motor (JST) |
[2] | Borna de alimentación de 24 V CC |
[3] | Conexión de sensor (hembra) |
[4] | Puerto Ethernet |
Información adicional