Bits 4 – 6 : tension de frein
La valeur des bits 4 à 6 du paramètre 8425.20 définit la tension de frein.
Bits 4 – 6 | |||
|---|---|---|---|
Signification tension de frein | Valeur binaire | ||
22 | 21 | 20 | |
Pas de frein | 0 | 0 | 0 |
120 V | 0 | 1 | 0 |
230 V | 0 | 1 | 1 |
400 V | 1 | 0 | 0 |
460 V | 1 | 0 | 1 |
Pour la mise en service d'une unité d'entraînement sans frein, sélectionner la valeur "Pas de frein".