Mise en service avec l'interrupteur DIP virtuel

La mise en service d'une motorisation-transmission avec un variateur décentralisé MOVIONE® peut être réalisée avec l'interrupteur DIP virtuel. La mise en service est prévue pour l'utilisation dans le système de pilotage amont de l'application.

L'affectation du moteur se fait par paramétrage du paramètre 8425.20 selon le tableau suivant.

Paramètre 8425.20

Type de moteur

Taille de moteur

Longueur de moteur

Mode de branchement

Classe de vitesse

Tension de frein

Type de frein

Bits 21 – 24

Bits 17 – 20

Bits 13 – 16

Bits 10 – 12

Bits 7 – 9

Bits 4 – 6

Bits 0 – 3

Pour réaliser la mise en service avec l'interrupteur DIP virtuel, paramétrer complètement le paramètre 8425.20 avec une combinaison moteur - frein SEW existante dans le système de pilotage.

La mise en service n'est possible que pour certaines tailles des types de moteurs DRN.. et DR2C..A avec ou sans frein SEW.

Les combinaisons admissibles pour la mise en service virtuelle avec l'interrupteur DIP (paramétrage) sont indiquées au chapitre Tableau de sélection du moteur pour la mise en service avec l'interrupteur DIP virtuel.

Un exemple de projet API est disponible sur le site internet local de SEW-EURODRIVE sous Online Support > Données & documentations > Logiciels > Catégorie de logiciel : Exemple de projets API.

REMARQUE

La mise en service avec l'interrupteur DIP virtuel est toujours active et peut écraser toutes les autres mises en service.