Tableau de sélection du moteur pour la mise en service avec l'interrupteur DIP virtuel

Le tableau de sélection du moteur suivant indique les combinaisons disponibles pour la mise en service avec l'interrupteur DIP virtuel.

Type de moteur

Taille de moteur

Longueur de moteur

Mode de branchement

Classe de vitesse

Tension de frein

Type de frein

DRN 50 Hz DRN 60 Hz, DRN 50/60 Hz

63

 

MS

M

TriangleAdmissible uniquement en combinaison avec le variateur décentralisé MOVIONE® (pas avec l'unité d'entraînement MOVIONE®)

Étoile

Pas de moteur synchrone

Pas de frein

Pas de frein

120 V, 230 V, 400 V, 460 V

BE03

71

MS

M

TriangleAdmissible uniquement en combinaison avec le variateur décentralisé MOVIONE® (pas avec l'unité d'entraînement MOVIONE®)

Étoile

Pas de moteur synchrone

Pas de frein

Pas de frein

120 V, 230 V, 400 V, 460 V

BE03, BE05, BE1

80

MK

M

TriangleAdmissible uniquement en combinaison avec le variateur décentralisé MOVIONE® (pas avec l'unité d'entraînement MOVIONE®)

Étoile

Pas de moteur synchrone

Pas de frein

Pas de frein

120 V, 230 V, 400 V, 460 V

BE05, BE1, BE2

90

S

L

TriangleAdmissible uniquement en combinaison avec le variateur décentralisé MOVIONE® (pas avec l'unité d'entraînement MOVIONE®)

Étoile

Pas de moteur synchrone

Pas de frein

Pas de frein

120 V, 230 V, 400 V, 460 V

BE1, BE2, BE5

DR2C..A

 

 

 

71

MKR, MK, MSR, MS, M

Inconnu

2000 min-1

3000 min-1

Pas de frein

Pas de frein

120 V, 230 V, 400 V, 460 V

BE03, BE05, BE1

80

MK

 

Inconnu

2000 min-1

 

Pas de frein

Pas de frein

120 V, 230 V, 400 V, 460 V

BE05, BE1, BE2

Pas de moteur

Pas de moteur

Pas de moteur

Inconnu

Pas de moteur synchrone

Pas de frein

Pas de frein

Le tableau indique le contenu du jeu de données de mise en service de la version 01.00.

La version de l'appareil est indiquée dans le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® rubrique : Propriétés de l'appareil > Données appareil > Composant principal > Firmware principal.