Bits 7 – 9 : classe de vitesse
La valeur des bits 7 à 9 du paramètre 8425.20 définit la classe de vitesse des moteurs synchrones.
Bits 7 – 9 | |||
|---|---|---|---|
Signification classe de vitesse | Valeur binaire | ||
22 | 21 | 20 | |
Pas de moteur synchrone | 0 | 0 | 0 |
2000 min-1 | 0 | 1 | 1 |
3000 min-1 | 1 | 0 | 0 |
Pour la mise en service d'un moteur asynchrone, sélectionner la valeur "Pas de moteur synchrone".