Sélection d'une sous-fonction de sécurité via une communication de sécurité
Les temps de réaction pour la communication de sécurité se rapportent toujours au protocole de sécurité et non à l'interface externe de l'option de sécurité. Tous les temps de réaction doivent être multipliés par le facteur 1.002.
Grandeur de calcul | Prescription pour le calcul du temps de réaction |
|---|---|
STO | T_traitement entrée_SP-F + 2 × T_sys + temps de retombée du freinSi la libération SBC (8706.14) = Non, le temps de retombée du frein est égal à 0. |
SS1-t | T_traitement entrée_SP-F + 2 × T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8)+ 1 ms |