Remarques générales pour la mise en service

  • Aux fins de réduction des risques, il est possible d'utiliser l'appareil avec l'option de sécurité CSB72B, version de firmware à partir de 7.01.
  • Pour l'option de sécurité, la version de firmware 13.00 ou plus récente est nécessaire pour l'appareil de base.
  • Si un frein est raccordé à l'appareil, sélectionner le bloc fonction FCB 01 Verrouillage étage de puissance dans l'arborescence MOVISUITE® sous [Fonctions] > [Fonctions d'entraînement]. Dans le bloc fonction FCB 01 Verrouillage étage de puissance, mettre le paramètre Faire retomber le frein si STO sur "Actif".
  • Les chapitres suivants décrivent les étapes de mise en service supplémentaires pour l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A et les sous-fonctions de sécurité.
  • Tenir compte des prérequis pour l'installation et l'exploitation de MOVISUITE®.
  • L'option de sécurité MOVISAFE® CSA..A est supportée par le logiciel MOVISUITE® à partir de la version 2.70. Pour la mise en service, il faut au minimum la mise à jour des données 1 de MOVISUITE® 2.70.
  • S'assurer que l'éditeur MOVISAFE® F-Protocol Editor et l'outil de paramétrage Assist CS.. ne sont pas utilisés en même temps dans l'installation. L'outil de paramétrage utilisé ne doit être ouvert qu'une seule fois.
  • Si plusieurs appareils de même type et avec un paramétrage identique sont mis en service, ils peuvent être paramétrés via la fonction "Importer/Exporter". Pour cela, chaque appareil doit être validé.
  • Toutes les valeurs de paramètres réglables sont limitées à leurs valeurs minimales et maximales. En passant la souris sur le paramètre correspondant, il est possible de visualiser les valeurs limites dans MOVISUITE®.