Informação geral sobre a colocação em operação

  • Para reduzir os riscos, é possível usar a unidade com o opcional de segurança CSB72B a partir da versão de firmware 7.01.
  • O opcional de segurança requer pelo menos a versão de firmware 13.00 da unidade básica.
  • Se um freio estiver conectado à unidade, o módulo funcional FCB 01 Bloqueio dos estágios de saída deve ser selecionado na árvore de parâmetros do MOVISUITE® em [Funções] > [Funções de acionamento]. No FCB 01 Bloqueio dos estágios de saída, o parâmetro Aplicar freio em STO deve ser ajustado para "Ligado".
  • Os capítulos seguintes descrevem o procedimento da colocação em operação adicional do opcional de segurança MOVISAFE® CS..A e as subfunções de segurança.
  • Observar os requisitos para a instalação e operação do MOVISUITE®.
  • O opcional de segurança MOVISAFE® CS..A é suportado pelo MOVISUITE® a partir da versão 2.70. Para a colocação em operação, é necessário ter pelo menos a Atualização de Dados 1 do MOVISUITE® 2.70.
  • Certificar-se de que o MOVISAFE® F-Protocol Editor e a ferramenta de parametrização Assist CS.. não sejam utilizados ao mesmo tempo no sistema. A ferramenta de parametrização utilizada somente pode estar aberta uma vez.
  • Se várias unidades do mesmo tipo com parametrização idêntica forem colocadas em operação, as unidades podem ser parametrizadas através da função "Importar/Exportar". Observar que cada unidades deve ser removida.
  • Todos os valores de parâmetros ajustáveis ​são limitados aos seus valores mínimo e máximo. Ao passar o mouse sobre o respectivo parâmetro, é possível visualizar os valores máximos no MOVISUITE®.