调试的概述
- 为了降低风险,您可以从固件版本7.01起使用配有安全选件CSB72B的该设备。
- 安全选件需要基本单元的固件版本至少为13.00。
- 如果设备已连接制动器,则必须在 [功能] > [驱动功能] 下的MOVISUITE®参数树中选择功能模块FCB 01输出级禁用。在FCB 01输出级禁用中,必须将参数在STO时关闭制动器设置为“开”。
- 以下章节介绍了安全选件MOVISAFE® CS..A和安全子功能的附加调试过程。
- 注意安装和运行MOVISUITE®的前提条件。
- 2.70及以上版本的MOVISUITE®均支持安全选件MOVISAFE® CS..A。调试时,至少需要使用MOVISUITE® 2.70的数据更新1。
- 注意不要同时使用系统中的MOVISAFE® F协议编辑器和参数设定工具Assist CS..。所使用的参数设定工具只能打开一次。
- 如果要运行多个具备相同参数设定的相同类型的设备,则可以通过“导入/导出”功能对设备进行参数设定。注意,为此必须取下各个设备。
- 所有可设置的参数值都有最小值和最大值限制。将鼠标悬停在相应参数上,即可在MOVISUITE®中查看极限值。