Source vitesse

Le paramètre Source vitesse détermine le comportement de la communication de sécurité avec le système de pilotage de sécurité amont lors de l'activation du pilotage par bornes priorisé.

Paramètre

Réglage

Signification

Source vitesse

Pilotage par bornes priorisé -
Consigne de vitesse

La fonction "Pilotage par bornes priorisé" reprend la vitesseEn cas de fonction active des paramètres suivants.

  • Pilotage par bornes priorisé Vitesse 1
  • Pilotage par bornes priorisé Vitesse 2

Mot de données SP 1-16

La fonction "Pilotage par bornes priorisé" reprend la vitesseEn cas de fonction active du mot de données SP 1-16 configuré.

Données de sortie Data Flexibility 1-32

La fonction "Pilotage par bornes priorisé" reprend la vitesseEn cas de fonction active des données de sortie Data Flexibility 1-32 configurées.

Entrée analogiqueLa fonction n'est disponible que si le traitement est possible via le variateur de vitesse.
AI x / AIO y

La fonction "Pilotage par bornes priorisé" reprend la vitesseEn cas de fonction active de l'entrée analogique AI / AIO correspondante.

Somme :La fonction n'est disponible que si le traitement est possible via le variateur de vitesse.
AI1 + AIO 01

La fonction "Pilotage par bornes priorisé" reprend la vitesseEn cas de fonction active de la somme AI1 + AIO 01.

Fréquence maîtreLa fonction n'est disponible que si le traitement est possible via le variateur de vitesse.

La fonction "Pilotage par bornes priorisé" reprend la vitesseEn cas de fonction active de la consigne de la fréquence maître.