Communication de sécurité en cas d'activation

Le paramètre Communication de sécurité en cas d'activation définit le comportement de la communication de sécurité avec le système de pilotage amont en cas d'activation du pilotage par bornes priorisé.

Paramètre

Réglage

Signification

Communication de sécurité en cas d'activation

Oui

La communication de sécurité est interrompue lors de l'activation du pilotage par bornes priorisé.

Les signaux du système de pilotage de sécurité amont ne sont plus activés au niveau du variateur.

L'option de sécurité signale donc un défaut time out de la communication de sécurité et les sous-fonctions de sécurité sont activées.

 

La fonction "Inhibition SP-F" permet de désactiver les sous-fonctions de sécurité et donc de libérer à nouveau l'entraînement.

Non

La communication de sécurité n'est pas interrompue lors de l'activation du pilotage par bornes priorisé.

Les signaux du système de pilotage de sécurité amont restent activés au niveau du variateur.