Remplacement du module mémoire
Remplacer le module mémoire comme suit.
- Tenir compte des consignes de sécurité du chapitre Création d'un environnement de travail sûr.
- S'assurer que l'appareil est hors tension. La tension réseau 400 V et la tension de sauvegarde 24 V doivent être coupées.
- Desserrer les vis et retirer le variateur de vitesse de l'embase de raccordement.
- Retirer le module mémoire du variateur de vitesse.
- Comparer la référence et l'état du module mémoire.
REMARQUE

Le nouveau module mémoire doit avoir la même référence et la même version (ou plus récente) que l'ancien module mémoire.
- Insérer le nouveau module mémoire dans le variateur de vitesse.
- Placer le variateur de vitesse sur l'embase de raccordement et le visser.
- Alimenter l'appareil en tension (AC 400 V et DC 24 V).
- Vérifier la mise en service de l'appareil.
- Si nécessaire, refaire la mise en service ou charger une mise en service mémorisée dans l'appareil.
- Dans le cas des appareils avec fonctions de sécurité activées (p. ex. PROFIsafe, STO), vérifier la mise en service de l'option de sécurité. Pour plus d'informations, consulter le chapitre "Service" > "Service - Sécurité fonctionnelle" > "Remplacement d'appareil" > "Remplacer le module mémoire".
- Vérifier le fonctionnement du nouveau variateur.
Si l'appareil a été commandé avec l'option "/P = Paramètres définis d'usine", le jeu de paramètres client est enregistré sur le module mémoire fourni à la livraison.
Lors de la commande d'un nouveau module mémoire sur référence, aucun jeu de données n'est enregistré sur le module mémoire.
- Procéder à la mise en service manuelle de l'appareil.
- En alternative, mettre l'appareil en service avec le jeu de données préalablement enregistré.