Remplacement du variateur de vitesse

Remplacer le variateur de vitesse comme suit.

  1. Tenir compte des consignes de sécurité du chapitre Création d'un environnement de travail sûr.
    • S'assurer que l'appareil est hors tension. La tension réseau 400 V et la tension de sauvegarde 24 V doivent être coupées.
  2. Desserrer les vis et retirer le variateur de vitesse vitesse de l'embase de raccordement.
  1. Comparer les données de la plaque signalétique de l'ancien variateur de vitesse avec celles de la plaque signalétique du nouveau variateur de vitesse.
  2. REMARQUE

    Le variateur de vitesse ne peut être remplacé que par un variateur de vitesse avec la même codification.
    Dans le cas d'applications de sécurité, seul le remplacement du variateur de vitesse par un variateur de vitesse avec le même logo FS est autorisé.

 

  1. Retirer le module mémoire débrochable de l'ancien variateur de vitesse. Insérer ce module mémoire débrochable dans le nouveau variateur de vitesse.
  1. Placer le nouveau variateur de vitesse sur sur l'embase de raccordement et le visser.
  1. Alimenter l'appareil en tension (AC 400 V et DC 24 V).
  2. Vérifier le fonctionnement du nouveau variateur.
  1. Si l'option de sécurité est en mode "Exploitation avec fonctions de sécurité", l'acquittement via une entrée digitale de sécurité ou via la communication de sécurité peut être nécessaire. Cet acquittement supprime le verrouillage au démarrage de l'option de sécurité. Voir le chapitre Remplacement d'appareil.