Remplacement de l'unité d'entraînement MOVIONE®

Remplacer l'unité d'entraînement comme suit.

  1. Tenir compte des consignes de sécurité du chapitre Création d'un environnement de travail sûr.
  2. Monter l'anse de suspension sur l'unité d'entraînement, voir le chapitre "Service" > Remplacement d'appareil" > Montage de l'anse de suspension sur les moteurs sans réducteur.
  3. Démonter l'unité d'entraînement. Respecter les instructions de démontage du chapitre "Installation mécanique".
  4. Comparer les caractéristiques des plaques signalétiques de l'ancienne unité d'entraînement avec celles des plaques signalétiques de la nouvelle unité d'entraînement.
  5. REMARQUE

    L'unité d'entraînement doit être remplacée uniquement par une unité d'entraînement ayant des caractéristiques identiques.
    Dans les applications de sécurité, seul le remplacement d'une unité d'entraînement par une unité d'entraînement avec le même logo FS est autorisé.
  6. Monter l'unité d'entraînement. Pour cela, consulter le chapitre Installation mécanique.
  7. Démonter l'anse de suspension de la nouvelle unité d'entraînement. Conserver l'anse de suspension pour les interventions de service ultérieures.
  8. Procéder à l'installation selon les indications du chapitre Installation électrique.
  9. Retirer le module mémoire de l'ancien variateur de vitesse. Insérer ce module mémoire dans le nouveau variateur de vitesse.
  10. Placer le variateur de vitesse sur l'embase de raccordement et le visser.
  11. Alimenter l'entraînement en tension.
  12. Vérifier le fonctionnement de la nouvelle unité d'entraînement.