Plaque signalétique 2 du moteur DR2C..

L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, une plaque signalétique de motoréducteur WA..DR2C.. .

[1]

Vitesse nominale du moteur

[2]

Fréquence nominale du moteur

[3]

Courant nominal dans le mode de branchement du moteur

[4]

Puissance nominale du moteur

[5]

Rendement et classe IE du moteur au point de référence

[6]

Tension nominale et mode de branchement du moteur

[7]

Nombre de phases et standards de référence et de puissance

[8]

Marquages / homologations du moteur

[9]

Classe thermique du moteur

[10]

Plage de température ambiante de l'unité d'entraînement

[11]

Indice de protection de l'unité d'entraînement

[12]

Masse de l'unité d'entraînement

[13]

Caractéristiques réducteur :

  • Rapport de réduction du réducteur
  • Vitesse de sortie du réducteur
  • Couple de sortie du réducteur
  • Type et quantité d'huile

[14]

Numéro de série de l'unité d'entraînement

[15]

Codification de l'unité d'entraînement