Plaque signalétique 2 du moteur DRN..
L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, une plaque signalétique de moteur DRN.. .

[1] | Vitesse nominale du moteur | |
[2] | Marquages / homologations du moteur | |
[3] | Nombre de phases et standards de référence et de puissance | |
[4] | Tension nominale et mode de branchement du moteur | |
[5] | Classe IE et rendement du moteur au point de référence | |
[6] | Indice de protection de l'unité d'entraînement | |
[7] | Courant nominal dans le mode de branchement du moteur | |
[8] | Uniquement pour moteurs avec frein :
| |
[9] | Dans le cas d'un moteur sans
| Dans le cas d'un moteur avec réducteur :
|
[10] | Plage de température ambiante de l'unité d'entraînement | |
[11] | Masse de l'unité d'entraînement | |
[12] | Plage de vitesse du moteur | |
[13] | Classe thermique du moteur | |
[14] | Puissance nominale du moteur | |
[15] | Fréquence nominale du moteur | |
[16] | Numéro de série de l'unité d'entraînement | |
[17] | Codification de l'unité d'entraînement | |