Plaque signalétique 1 de l'unité d'entraînement MOVIONE®

L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, la plaque signalétique de l'unité d'entraînement MOVIONE®.

[1]

Codification de l'unité d'entraînement

[2]

Numéro de série de l'unité d'entraînement

[3]

Marquages / homologations de l'unité d'entraînement

[4]

Caractéristiques de sortie mécaniques de l'unité d'entraînement

  • Plage de vitesse de sortie
  • Couple nominal
  • Puissance nominale

[5]

Rendement global de l'unité d'entraînement

[6]

Caractéristiques d'entrée électriques de l'unité d'entraînement

  • Plage de tension
  • Plage de fréquence réseau
  • Courant nominal réseau (pour 400 V)

La structure de la codification figure au chapitre Codification des unités d'entraînement MOVIONE®.