Déclassement en raison de la fréquence de champ tournant
Le courant nominal de sortie IN indiqué du variateur est une valeur efficace. La charge augmentée des semi-conducteurs de puissance doit être prise en compte, en particulier avec un champ tournant lent ou à l'arrêt. En cas de champ tournant à l'arrêt, un courant continu pouvant atteindre, en fonction de l'ordre des phases, la valeur crête du courant sinusoïdal, circule.
L'analyse des fréquences de sortie fA < 3 Hz est particulièrement importante.
La courbe caractéristique suivante montre le déclassement nécessaire en fonction de la fréquence de sortie fA.

[1] | Courant de sortie permanent de sortie Ipermanent pour la plus petite fréquence PWM possible |
[2] | Courant de surcharge limité dans le temps pour fA < 3 HzRéaliser l'étude et configuration du courant de surcharge dans SEW-Workbench. |
Tenir compte de la capacité de surcharge de l'appareil indiquée au chapitre Sortie.