Sortie
Variateur de vitesse | ..0040.. | |
|---|---|---|
Courant nominal de sortie | 4.0 A | |
Puissance moteur recommandée moteur asynchrone | PMot | 1.5 kW |
Tension de sortie | UA | 0 – Urés |
Courant nominal de sortie | IN | 4.0 A |
Puissance apparente de sortie | SN | 2.8 kVA |
Pertes nominales étage de puissance | PV | 43 W |
Capacité de surcharge de IN pour fPWM = 4 kHz | 200 % pour Urés = 400 V (fsortie ≥ 3 Hz) 200 % pour Urés = 500 V (fsortie ≥ 3 Hz) | |
Fréquence PWM | fPWM | 4 / 8 / 16 kHz (réglable) |
Fréquence de sortie max. | fmax | U/f : 599 Hz VFCPLUS : 250 Hz ELSM® : 500 Hz |
Longueur de câble admissible max. |
| 5 m en cas de catégorie d'antiparasitage CEM C2 15 m en cas de catégorie d'antiparasitage CEM C3 |