Entrée

Variateur de vitesse

..0040..

Courant nominal de sortie

4.0 A

Tension nominale réseau (selon EN 50160)

Urés

3 x AC 380 V – 500 V

Courant nominal réseau

Irés

3.6 A

Imax

7.2 A

Fréquence réseau

frés

50 – 60 Hz ± 5 %

Courant de court-circuit propre selon EN 61800-5-1

5 kA

Courant nominal maximal du fusible réseau (protection de dérivation)

40 A

Tenir compte du courant nominal du connecteur.