Déclassement en raison de l'altitude d'implantation
Les variateurs de vitesse SEW sont conformes à la norme EN 61800-5-1 pour la catégorie de surtension III et conçus pour une altitude maximale de 2000 m. En fonction de l'altitude d'implantation, la pression atmosphérique diminue et, par conséquent, la densité de l'air également. Cela entraîne une diminution de la puissance de refroidissement et une réduction de l'effet d'isolation électrique de l'air.
Pour h< 1000 m, aucune restriction.
Pour h ≥ 1000 m, les restrictions suivantes s'appliquent.
- De 1000 m à 3800 m maximum : réduction IN de 1 % par 100 m