Entrées digitales
Entrées digitales | ||
|---|---|---|
Nombre d'entrées | 2 (+2) | |
Type d'entrée | Compatible automate programmable selon EN 61131-2 (entrées digitales de type 3) DI01 – DI02 : Ri ≈ 4.5 kΩ, temps d'échantillonnage ≤ 20 ms DIO01 – DIO02 : Ri ≈ 4.0 kΩ, temps d'échantillonnage ≤ 2 ms Niveau de signal | |
DC +11 à +30 V | = "1" = Contact fermé | |
DC -3 à +5 V | = "0" = Contact ouvert | |
Alimentation capteurs / actionneurs | DC 24 V selon EN 61131-2 Protégée contre les tensions externes et les courts-circuits | |
Longueur maximale de câble | 30 m | |
Somme des courants admissible | Pour toutes les entrées et sorties digitales | Somme des courants : 100 mA max. |
Pour DI01 – DI02 | Courant et somme des courants : 500 mA max. | |
Les entrées digitales DI01 et DI02 peuvent être utilisées comme une entrée digitale bicanale de sécurité F-DI00. Les informations concernant l'entrée digitale de sécurité sont indiquées au chapitre Entrée digitale de sécurité.