Sorties digitales
Sorties digitales | ||
|---|---|---|
Nombre de sorties | (2) | |
Type de sortie | Compatible automate programmable selon EN 61131-2 Protégée contre les tensions externes et les courts-circuits | |
Courant nominal | 100 mA 100 mA max par DO Somme des courants ≤ 100 mA | |
Longueur maximale de câble | 30 m | |
Somme des courants admissible (alimentation capteur + entrées digitales) | 500 mA | |
Charge admissible | Uniquement charge ohmique | |