Étude et configuration

REMARQUE

En cas d'utilisation de l'alimentation externe en tension auxiliaire, cette dernière garantit l'alimentation 24 V complète de l'appareil.

Vérifier si le courant disponible du bloc d'alimentation du variateur de vitesse est suffisant pour couvrir les besoin total en courant de tous les consommateurs.

  1. Déterminer le courant disponible du bloc d'alimentation du variateur de vitesse en fonction du tableau suivant.

Variateur de vitesse

Courant maximal avec alimentation 24 V externe

Unité d'entraînement MOVIONE®

800 mA

  1. Additionner le courant absorbé de tous les consommateurs selon le tableau suivant.

Consommateur

Courant absorbé

Variateur de vitesse (besoin de base)

150 mA

1.

Entrée digitale DI

Alimentation capteur X5133( M12)

500 mA

500 mA max par DI

Somme des courants ≤ 500 mA

24V_OUT, sécurité fonctionnelle, X5700 (M12)

2.

Sortie digitale DO

2 x digital_OUT, X5133 (M12)

100 mA

100 mA max par DO

Somme des courants ≤ 100 mA

3.

Console de paramétrage et pilotage (CBG..)

50 mA