Alimentation DC 24 V

Entrée alimentation en tension de l'électronique

Entrée DC 24 V

24V_IN

UIN = DC 24 V -10 %/+20 %
selon EN 61131-2

0V24_IN

Courant nominal maximal

 

10 AEn préparation (courant max. distribué en guirlande)

La source de tension doit satisfaire aux prescriptions selon PELV.