Entrée (classe de vitesse 3000 minˉ¹)
Unité d'entraînement MOVIONE® | DR2C..A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MKAR4 | 71MKA4 | 71MSAR4 | 71MSA4 | 71MA4 | |||
Variateur de vitesse | ..0040.. | ||||||
Tension nominale réseau AC (selon EN 50160) | Urés | 3 x AC 380 – 500 V | |||||
Courant nominal réseau AC | pour IE5 | Irés | 0.73 A | 1.08 A | 1.46 A | 2.25 A | 3.36 A |
avec couple moteur thermique maximal | 0.73 A | 1.47 A | 1.46 A | 2.75 A | 3.4 A | ||
Fréquence réseau | frés | 50 – 60 Hz ± 5 % | |||||
Courant de court-circuit nominal admissible maximal à l'entrée du réseau | SCCR ICC | 5 kA | |||||
Courant nominal maximal du fusible réseau (protection de dérivation) |
| 40 A Tenir compte du courant nominal du connecteur. | |||||